GT43-1P-H(F)
CL0753-1017-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT43-1P-H(F)
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
- GT43-1P-H(F)
- CL-Nummer
- CL0753-1017-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- THR, SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 70 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.18 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 700 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT43-1P-H(F)_CL0753-1017-0-00_2DDrawing_0001251239.pdf: 369 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT43-1P-H(F)_CL0753-1017-0-00_2DDrawing_0001251238.pdf: 359 KB]
- Datenblatt - English [GT43-1P-H(F)_CL0753-1017-0-00_SpecSheet_0001251242.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT43-1P-H(F)_CL0753-1017-0-00_SpecSheet_0001251241.pdf: 144 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT43-1P-H(F)_CL0753-1017-0-00_Guideline_0001426490.pdf: 1,626 KB]