ZE064W-14DS-HU/R(A)
CL0753-2010-0-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- ZE064W-14DS-HU/R(A)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 14, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE064W-14DS-HU/R(A)
- CL-Nummer
- CL0753-2010-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67, IP 69K
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 30
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 8.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 18.88 mm
- Steckverbinderlänge
- 27.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 22.9 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.7 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 480 PCS
- Masse
- 8.02 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 480 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE064W-14DS-HU/R(A)_CL0753-2010-0-00_2DDrawing_0001274271.pdf: 107 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE064W-14DS-HU/R(A)_CL0753-2010-0-00_2DDrawing_0001262693.pdf: 104 KB]
- Datenblatt - English [ZE064W-14DS-HU/R(A)_CL0753-2010-0-00_SpecSheet_0001336184.pdf: 120 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE064W-14DS-HU/R(A)_CL0753-2010-0-00_SpecSheet_0001262694.pdf: 162 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]