Global icon

ZG05A-2224SCF

CL0754-2001-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • ZG05A-2224SCF
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • ZG05A-2224SCF
  • CL-Nummer
  • CL0754-2001-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 22
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.22 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.35 mm²
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 125 ℃
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
  • 1.1 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.4 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 15000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.077 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 15000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Applikator