ZG05HV-6P-3.3H(A)
CL0754-2113-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZG05HV-6P-3.3H(A)
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
- ZG05HV-6P-3.3H(A)
- CL-Nummer
- CL0754-2113-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 3.3 mm
- Kontaktabstand
- 3.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 25.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 19.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.21 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Orange
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.86 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_2DDrawing_0001581685.pdf: 126 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_2DDrawing_0001581684.pdf: 169 KB]
- Datenblatt - English [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_SpecSheet_0001581688.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZG05HV-6P-3.3H(A)_CL0754-2113-0-00_SpecSheet_0001581687.pdf: 145 KB]