ZG05HV-6S-HU
CL0754-2206-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZG05HV-6S-HU
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- ZG05HV-6S-HU
- CL-Nummer
- CL0754-2206-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 3.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 23.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.95 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.55 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.01 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_2DDrawing_0001555399.pdf: 482 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_2DDrawing_0001555398.pdf: 579 KB]
- Datenblatt - English [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_SpecSheet_0001555402.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZG05HV-6S-HU_CL0754-2206-0-00_SpecSheet_0001555401.pdf: 141 KB]