Global icon

ZG05HV-6S-HU(A)

CL0754-2207-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • ZG05HV-6S-HU(A)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • ZG05HV-6S-HU(A)
  • CL-Nummer
  • CL0754-2207-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 3.3 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 23.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 15.95 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 7.55 mm
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
  • Orange
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
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
  • 125 ℃
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
  • Gehäuse
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.0 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung