GT5L-30/0.7-1.5PCF(70)
CL0755-0068-0-70
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT5L-30/0.7-1.5PCF(70)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT5L-30/0.7-1.5PCF(70)
- CL-Nummer
- CL0755-0068-0-70
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- Frequenz (max.)
- 2.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Zinn
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
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
- Isolierungsmaterial
- PBT
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Crimpen
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Crimpen
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- 30.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- Leistungsmerkmale
- Isolierung
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
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 22.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.8 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 900 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.93 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 900 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT5L-30/0.7-1.5PCF(70)_CL0755-0068-0-70_2DDrawing_0001149262.pdf: 42 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT5L-30/0.7-1.5PCF(70)_CL0755-0068-0-70_2DDrawing_0000506229.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - English [GT5L-30/0.7-1.5PCF(70)_CL0755-0068-0-70_SpecSheet_0001149263.pdf: 77 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT5L-30/0.7-1.5PCF(70)_CL0755-0068-0-70_SpecSheet_0000813429.pdf: 162 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]