GT5H-1PP-HU(10)
CL0755-0093-7-10
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT5H-1PP-HU(10)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT5H-1PP-HU(10)
- CL-Nummer
- CL0755-0093-7-10
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
- 2.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 30
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- 34th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- PBT
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Crimpen
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Crimpen
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- 30.0 mΩ Max.
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
- 14.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 30.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.2 mm
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.76 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Mold : Light gray , No ground terminal .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT5H-1PP-HU(10)_CL0755-0093-7-10_2DDrawing_0000932630.pdf: 68 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT5H-1PP-HU(10)_CL0755-0093-7-10_2DDrawing_0000506776.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - English [GT5H-1PP-HU(10)_CL0755-0093-7-10_SpecSheet_0000236598.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT5H-1PP-HU(10)_CL0755-0093-7-10_SpecSheet_0000813826.pdf: 138 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]