ZH05-2224PCF
CL0756-2001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZH05-2224PCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- ZH05-2224PCF
- CL-Nummer
- CL0756-2001-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.22 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.35 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Box
- Kaufeinheit
- 75000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.078 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 75000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_2DDrawing_0001335585.pdf: 63 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_2DDrawing_0001335584.pdf: 57 KB]
- Datenblatt - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_SpecSheet_0001335588.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_SpecSheet_0001335587.pdf: 135 KB]
- Produktrichtlinien - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CableAsseyInstruction_0001555995.pdf: 1,637 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CableAsseyInstruction_0001361155.pdf: 1,716 KB]
- Crimp-Bedingung - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpCondition_0001621269.pdf: 184 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpCondition_0001621268.pdf: 184 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpQualityStandard_0001407500.pdf: 93 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [ZH05-2224PCF_CL0756-2001-0-00_CrimpQualityStandard_0001407499.pdf: 92 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]