ZH05-12DS-2H(A)
CL0756-2100-0-80
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZH05-12DS-2H(A)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 12, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZH05-12DS-2H(A)
- CL-Nummer
- CL0756-2100-0-80
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 18.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.8 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 250 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.61 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZH05-12DS-2H(A)_CL0756-2100-0-80_2DDrawing_0001644265.pdf: 138 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZH05-12DS-2H(A)_CL0756-2100-0-80_2DDrawing_0001610920.pdf: 161 KB]
- Datenblatt - English [ZH05-12DS-2H(A)_CL0756-2100-0-80_SpecSheet_0001644282.pdf: 86 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZH05-12DS-2H(A)_CL0756-2100-0-80_SpecSheet_0001644278.pdf: 147 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]