ZH05-16DS-2H(A)
CL0756-2101-0-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- ZH05-16DS-2H(A)
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
- ZH05-16DS-2H(A)
- CL-Nummer
- CL0756-2101-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 22.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.8 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 250 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.36 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1250 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZH05-16DS-2H(A)_CL0756-2101-0-00_2DDrawing_0001335600.pdf: 160 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZH05-16DS-2H(A)_CL0756-2101-0-00_2DDrawing_0001547417.pdf: 152 KB]
- Datenblatt - English [ZH05-16DS-2H(A)_CL0756-2101-0-00_SpecSheet_0001335603.pdf: 87 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZH05-16DS-2H(A)_CL0756-2101-0-00_SpecSheet_0001558245.pdf: 151 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]