ZH05-20DS-2H(A)
CL0756-2102-0-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- ZH05-20DS-2H(A)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- ZH05-20DS-2H(A)
- CL-Nummer
- CL0756-2102-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 26.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.8 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 250 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.5 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1250 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_2DDrawing_0001347595.pdf: 167 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_2DDrawing_0001347594.pdf: 159 KB]
- Datenblatt - English [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_SpecSheet_0001347598.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZH05-20DS-2H(A)_CL0756-2102-0-00_SpecSheet_0001558245.pdf: 151 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]