Global icon

ZH05-16DP-HU(B)

CL0756-2207-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ The actual product may differ from the image
  • Part No.
  • ZH05-16DP-HU(B)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Click here if you are considering purchasing.*QA How to purchase


Detailed SpecificationsLast Updated On February. 07, 2026

Product information
  • Part No.
  • ZH05-16DP-HU(B)
  • CL No.
  • CL0756-2207-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 16
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 60.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 60.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 20.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 22.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.2 mm
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
  • Grau
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
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
  • 125 ℃
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
  • Gehäuse
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 10.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 3.52 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung