ZH05-20DP-R
CL0756-2216-0-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- ZH05-20DP-R
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- ZH05-20DP-R
- CL-Nummer
- CL0756-2216-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Dunkelgrau
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Halterin
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZH05-20DP-R_CL0756-2216-0-00_2DDrawing_0001435666.pdf: 30 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZH05-20DP-R_CL0756-2216-0-00_2DDrawing_0001435665.pdf: 27 KB]
- Datenblatt - English [ZH05-20DP-R_CL0756-2216-0-00_SpecSheet_0001435669.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZH05-20DP-R_CL0756-2216-0-00_SpecSheet_0001558247.pdf: 143 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]