ZH05-24DP-HU(B)
CL0756-2217-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZH05-24DP-HU(B)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- ZH05-24DP-HU(B)
- CL-Nummer
- CL0756-2217-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 28.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 22.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Dunkelgrau
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 1500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.4 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZH05-24DP-HU(B)_CL0756-2217-0-00_2DDrawing_0001437492.pdf: 472 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZH05-24DP-HU(B)_CL0756-2217-0-00_2DDrawing_0001437491.pdf: 428 KB]
- Datenblatt - English [ZH05-24DP-HU(B)_CL0756-2217-0-00_SpecSheet_0001437495.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZH05-24DP-HU(B)_CL0756-2217-0-00_SpecSheet_0001437494.pdf: 140 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]