GT7A-2022SCF(70)
CL0757-0003-7-70
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT7A-2022SCF(70)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT7A-2022SCF(70)
- CL-Nummer
- CL0757-0003-7-70
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 2.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.6 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.1 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.29 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT7A-2022SCF(70)_CL0757-0003-7-70_2DDrawing_0000963488.pdf: 61 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT7A-2022SCF(70)_CL0757-0003-7-70_2DDrawing_0000267176.pdf: 104 KB]
- Datenblatt - English [GT7A-2022SCF(70)_CL0757-0003-7-70_SpecSheet_0000111985.pdf: 125 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT7A-2022SCF(70)_CL0757-0003-7-70_SpecSheet_0000636320.pdf: 117 KB]