GT7-26R
CL0757-0011-5-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- GT7-26R
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Retainer
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
- GT7-26R
- CL-Nummer
- CL0757-0011-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Retainer
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Dunkelgrau
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.3 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT7-26R_CL0757-0011-5-00_2DDrawing_0000967084.pdf: 64 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT7-26R_CL0757-0011-5-00_2DDrawing_0000740841.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - English [GT7-26R_CL0757-0011-5-00_SpecSheet_0000234298.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT7-26R_CL0757-0011-5-00_SpecSheet_0001057500.pdf: 138 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen