ZE150HHV-3P-4.5H
CL0757-1100-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZE150HHV-3P-4.5H
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE150HHV-3P-4.5H
- CL-Nummer
- CL0757-1100-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 4.5 mm
- Kontaktabstand
- 4.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 23.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 24.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.2 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 3.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 3000 V Max.
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
- 1.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 180 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.82 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 900 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_2DDrawing_0001662796.pdf: 212 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_2DDrawing_0001654309.pdf: 235 KB]
- Datenblatt - English [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_SpecSheet_0001727911.pdf: 133 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_SpecSheet_0001727910.pdf: 142 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP) [ZE150HHV-3P-4.5H_CL0757-1100-0-00_3DDrawing_STEP_0001662910S.zip: 297 KB]