GT50-6S-1C
CL0760-1007-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT50-6S-1C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- GT50-6S-1C
- CL-Nummer
- CL0760-1007-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 1.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.27 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.08 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.08 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.7 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.8 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 8000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT50-6S-1C_CL0760-1007-0-00_2DDrawing_0001401257.pdf: 75 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT50-6S-1C_CL0760-1007-0-00_2DDrawing_0001401256.pdf: 78 KB]
- Datenblatt - English [GT50-6S-1C_CL0760-1007-0-00_SpecSheet_0001401260.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT50-6S-1C_CL0760-1007-0-00_SpecSheet_0001401259.pdf: 138 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT50-6S-1C_CL0760-1007-0-00_Guideline_0001502210.pdf: 1,012 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT50-6S-1C_CL0760-1007-0-00_Guideline_0001537204.pdf: 1,171 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT50-6S-1C_CL0760-1007-0-00_Guideline_0001481240.pdf: 1,156 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]