GT13-30/F4-5SCF(55)
CL0763-0067-1-55
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- GT13-30/F4-5SCF(55)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT13-30/F4-5SCF(55)
- CL-Nummer
- CL0763-0067-1-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- Frequenz (max.)
- 1.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Zinn
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 5.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 4.6 mm
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
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
- Isolierungsmaterial
- PBT
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Crimpen
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- Leistungsmerkmale
- Isolierung
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
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2200 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.7 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_2DDrawing_0001394579.pdf: 43 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_2DDrawing_0001394578.pdf: 40 KB]
- Datenblatt - English [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_SpecSheet_0001394581.pdf: 93 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT13-30/F4-5SCF(55)_CL0763-0067-1-55_SpecSheet_0001394580.pdf: 146 KB]