Global icon

GT16-30PCF

CL0766-0015-7-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT16-30PCF
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • GT16-30PCF
  • CL-Nummer
  • CL0766-0015-7-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • Anzahl der Kontakte
  • Steckzyklen
  • 200
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Zinn
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
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
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Verriegelungsart
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Isolierungsmaterial
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Crimpen
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Crimpen
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • 30.0 mΩ Max.
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • 0.72 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 9.25 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.97 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 10000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.03 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung