Global icon

GT17V-6DS-5CF

CL0767-0027-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT17V-6DS-5CF
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Outer terminal
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
  • GT17V-6DS-5CF
  • CL-Nummer
  • CL0767-0027-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Outer terminal
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 9.15 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 38.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.0 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
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
  • -30 ℃
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
  • Zubehör
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 60.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0, LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 4.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 5.2 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.12 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 4000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]