GT17VS-10DS-R
CL0767-0063-6-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- GT17VS-10DS-R
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Retainer
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 08, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT17VS-10DS-R
- CL-Nummer
- CL0767-0063-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Retainer
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.3 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Dunkelgrau
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- Halterin
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 7.5 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 8.0 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.845 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17VS-10DS-R_CL0767-0063-6-00_2DDrawing_0000967460.pdf: 61 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17VS-10DS-R_CL0767-0063-6-00_2DDrawing_0000742187.pdf: 67 KB]
- Datenblatt - English [GT17VS-10DS-R_CL0767-0063-6-00_SpecSheet_0000236805.pdf: 146 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17VS-10DS-R_CL0767-0063-6-00_SpecSheet_0001057789.pdf: 139 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]