GT17VS-6DP-SC
CL0767-0079-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- GT17VS-6DP-SC
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Shield plate
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
- GT17VS-6DP-SC
- CL-Nummer
- CL0767-0079-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Shield plate
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 19.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.9 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- Zubehör
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 60.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.49 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17VS-6DP-SC_CL0767-0079-6-00_2DDrawing_0000967651.pdf: 49 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17VS-6DP-SC_CL0767-0079-6-00_2DDrawing_0000742811.pdf: 51 KB]
- Datenblatt - English [GT17VS-6DP-SC_CL0767-0079-6-00_SpecSheet_0000238302.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17VS-6DP-SC_CL0767-0079-6-00_SpecSheet_0001057954.pdf: 149 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Komponenten, die zusammen gekauft werden
Artikelnummer
Teile
Insulator