Global icon

GT17VS-10DP-5.2CF

CL0767-0114-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT17VS-10DP-5.2CF
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Outer terminal
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT17VS-10DP-5.2CF
  • CL-Nummer
  • CL0767-0114-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Outer terminal
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 13.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 37.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.35 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
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
  • 105 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 34th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Zubehör
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 60.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0, LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 5.0 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 5.4 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 1224 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 3.706 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1224 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung