GT17A-2428PCF
CL0767-0121-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17A-2428PCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Center terminal
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
- GT17A-2428PCF
- CL-Nummer
- CL0767-0121-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Center terminal
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- 1.45 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.1 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.1 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.3 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
- 0.9 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.08 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17A-2428PCF_CL0767-0121-0-00_2DDrawing_0000967857.pdf: 53 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17A-2428PCF_CL0767-0121-0-00_2DDrawing_0000743366.pdf: 78 KB]
- Datenblatt - English [GT17A-2428PCF_CL0767-0121-0-00_SpecSheet_0000239294.pdf: 138 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17A-2428PCF_CL0767-0121-0-00_SpecSheet_0001058068.pdf: 139 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]