GT17VS-10DP-8CF
CL0767-0130-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17VS-10DP-8CF
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Outer terminal
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
- GT17VS-10DP-8CF
- CL-Nummer
- CL0767-0130-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Outer terminal
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 37.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.15 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- Zubehör
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 60.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 7.5 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 8.0 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 1224 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1224 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17VS-10DP-8CF_CL0767-0130-1-00_2DDrawing_0000967943.pdf: 64 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17VS-10DP-8CF_CL0767-0130-1-00_2DDrawing_0000743638.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - English [GT17VS-10DP-8CF_CL0767-0130-1-00_SpecSheet_0000239506.pdf: 80 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17VS-10DP-8CF_CL0767-0130-1-00_SpecSheet_0001058162.pdf: 148 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]