Global icon

GT17HNS-4DS-HU

CL0767-0150-9-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT17HNS-4DS-HU
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Housing
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
  • GT17HNS-4DS-HU
  • CL-Nummer
  • CL0767-0150-9-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Housing
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 9.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 31.25 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 16.85 mm
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
  • Dunkelgrau
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • 105 ℃
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
  • Gehäuse
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0, LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
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
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.41 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 4000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung