Global icon

GT17HSP-4P-HU

CL0767-0158-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT17HSP-4P-HU
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Housing
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
  • GT17HSP-4P-HU
  • CL-Nummer
  • CL0767-0158-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Housing
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 20.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 29.85 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 14.65 mm
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
  • Hellgrau
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
  • 105 ℃
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
  • Gehäuse
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0, LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 3.14 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung