GT17H-4P-2DS
CL0767-0166-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17H-4P-2DS
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- GT17H-4P-2DS
- CL-Nummer
- CL0767-0166-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.45 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.2 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Hellgrau
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.71 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17H-4P-2DS_CL0767-0166-9-00_2DDrawing_0000933751.pdf: 154 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17H-4P-2DS_CL0767-0166-9-00_2DDrawing_0000510608.pdf: 182 KB]
- Datenblatt - English [GT17H-4P-2DS_CL0767-0166-9-00_SpecSheet_0000241520.pdf: 138 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17H-4P-2DS_CL0767-0166-9-00_SpecSheet_0001058407.pdf: 142 KB]