GT17H-4P-2H(A)(55)
CL0767-0170-6-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17H-4P-2H(A)(55)
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
- GT17H-4P-2H(A)(55)
- CL-Nummer
- CL0767-0170-6-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.45 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.2 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Braun
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 400 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.58 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_2DDrawing_0001392944.pdf: 114 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_2DDrawing_0001392943.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - English [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_SpecSheet_0001392946.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17H-4P-2H(A)(55)_CL0767-0170-6-55_SpecSheet_0001392945.pdf: 143 KB]