Global icon

GT17HN-4DP-2H(B)(55)

CL0767-0175-0-55

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT17HN-4DP-2H(B)(55)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT17HN-4DP-2H(B)(55)
  • CL-Nummer
  • CL0767-0175-0-55
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
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
  • 1.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 9.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 12.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 19.6 mm
  • Befestigungsart
  • SMT, THR
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Grün
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
  • Schraube
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0, LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 60 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.25 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 300 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung