GT17HN-4DP-2H(C)(55)
CL0767-0176-2-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17HN-4DP-2H(C)(55)
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
- GT17HN-4DP-2H(C)(55)
- CL-Nummer
- CL0767-0176-2-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 19.6 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Blau
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.25 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17HN-4DP-2H(C)(55)_CL0767-0176-2-55_2DDrawing_0001392979.pdf: 231 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17HN-4DP-2H(C)(55)_CL0767-0176-2-55_2DDrawing_0001392978.pdf: 207 KB]
- Datenblatt - English [GT17HN-4DP-2H(C)(55)_CL0767-0176-2-55_SpecSheet_0001392981.pdf: 78 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17HN-4DP-2H(C)(55)_CL0767-0176-2-55_SpecSheet_0001392980.pdf: 146 KB]