GT17HNR-4DP-2H(A)(55)
CL0767-0230-6-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17HNR-4DP-2H(A)(55)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 15, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT17HNR-4DP-2H(A)(55)
- CL-Nummer
- CL0767-0230-6-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 16.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.75 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.6 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Braun
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 2.42 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_2DDrawing_0001396280.pdf: 103 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_2DDrawing_0001396279.pdf: 96 KB]
- Datenblatt - English [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_SpecSheet_0001396282.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_SpecSheet_0001396281.pdf: 146 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen