GT17HNF-4DS-2C(B)
CL0767-0250-3-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- GT17HNF-4DS-2C(B)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- GT17HNF-4DS-2C(B)
- CL-Nummer
- CL0767-0250-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- 7.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.25 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Grün
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Isolierkoffer
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.29 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 11200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17HNF-4DS-2C(B)_CL0767-0250-3-00_2DDrawing_0000968493.pdf: 28 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17HNF-4DS-2C(B)_CL0767-0250-3-00_2DDrawing_0000514674.pdf: 49 KB]
- Datenblatt - English [GT17HNF-4DS-2C(B)_CL0767-0250-3-00_SpecSheet_0000245421.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17HNF-4DS-2C(B)_CL0767-0250-3-00_SpecSheet_0001059782.pdf: 132 KB]