GT17HN-4DP-2DS(B)(10)
CL0767-0266-3-10
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- GT17HN-4DP-2DS(B)(10)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- GT17HN-4DP-2DS(B)(10)
- CL-Nummer
- CL0767-0266-3-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 17.85 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.6 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Grün
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 65 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 3.64 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 650 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Shield case changed .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17HN-4DP-2DS(B)(10)_CL0767-0266-3-10_2DDrawing_0000935428.pdf: 228 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17HN-4DP-2DS(B)(10)_CL0767-0266-3-10_2DDrawing_0000515498.pdf: 270 KB]
- Datenblatt - English [GT17HN-4DP-2DS(B)(10)_CL0767-0266-3-10_SpecSheet_0000246526.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17HN-4DP-2DS(B)(10)_CL0767-0266-3-10_SpecSheet_0000820484.pdf: 143 KB]