GT17HSK-4S-HU(6.8)
CL0767-0269-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17HSK-4S-HU(6.8)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Housing
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
- GT17HSK-4S-HU(6.8)
- CL-Nummer
- CL0767-0269-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Housing
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- 8.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 20.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 16.2 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 5.8 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 6.2 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.27 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 11200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17HSK-4S-HU(6.8)_CL0767-0269-1-00_2DDrawing_0000935504.pdf: 62 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17HSK-4S-HU(6.8)_CL0767-0269-1-00_2DDrawing_0001115446.pdf: 26 KB]
- Datenblatt - English [GT17HSK-4S-HU(6.8)_CL0767-0269-1-00_SpecSheet_0000246748.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17HSK-4S-HU(6.8)_CL0767-0269-1-00_SpecSheet_0001060156.pdf: 133 KB]