Global icon

GT17HSK-4S-6CF

CL0767-0270-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT17HSK-4S-6CF
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Outer terminal
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
  • GT17HSK-4S-6CF
  • CL-Nummer
  • CL0767-0270-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Outer terminal
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • 5.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 27.8 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 10.3 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
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
  • 105 ℃
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
  • Zubehör
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0, LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 5.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 6.2 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Kaufeinheit
  • 999999 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.06 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 999999 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung