Global icon

GT17HM2-4P-2DSA(B)(31)

CL0767-0299-2-31

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT17HM2-4P-2DSA(B)(31)
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
  • GT17HM2-4P-2DSA(B)(31)
  • CL-Nummer
  • CL0767-0299-2-31
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 16.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 13.2 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Grün
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
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
  • 105 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0, LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
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
  • 0.5 mm
  • Verpackungsart
  • Rohr
  • Kaufeinheit
  • 30 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 2.78 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 720 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 30 pieces / tube .

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD