GT17HG-4DP-2DSA(A)(55)
CL0767-0314-4-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17HG-4DP-2DSA(A)(55)
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
- GT17HG-4DP-2DSA(A)(55)
- CL-Nummer
- CL0767-0314-4-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.35 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.3 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Braun
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 65 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 3.508 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 520 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17HG-4DP-2DSA(A)(55)_CL0767-0314-4-55_2DDrawing_0001393031.pdf: 174 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17HG-4DP-2DSA(A)(55)_CL0767-0314-4-55_2DDrawing_0001393030.pdf: 172 KB]
- Datenblatt - English [GT17HG-4DP-2DSA(A)(55)_CL0767-0314-4-55_SpecSheet_0001393033.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17HG-4DP-2DSA(A)(55)_CL0767-0314-4-55_SpecSheet_0001393032.pdf: 146 KB]