GT17HNH-4DP-2H(C)(10)
CL0767-0340-4-10
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT17HNH-4DP-2H(C)(10)
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
- GT17HNH-4DP-2H(C)(10)
- CL-Nummer
- CL0767-0340-4-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.35 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.1 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Blau
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 230 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 4.09 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 230 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Shield case changed .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT17HNH-4DP-2H(C)(10)_CL0767-0340-4-10_2DDrawing_0000956158.pdf: 271 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT17HNH-4DP-2H(C)(10)_CL0767-0340-4-10_2DDrawing_0000623278.pdf: 271 KB]
- Datenblatt - English [GT17HNH-4DP-2H(C)(10)_CL0767-0340-4-10_SpecSheet_0000390434.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT17HNH-4DP-2H(C)(10)_CL0767-0340-4-10_SpecSheet_0000960428.pdf: 129 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen