GT25-2630SCF(01)
CL0775-0012-0-01
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- GT25-2630SCF(01)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT25-2630SCF(01)
- CL-Nummer
- CL0775-0012-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.08 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT25-2630SCF(01)_CL0775-0012-0-01_2DDrawing_0001254229.pdf: 20 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT25-2630SCF(01)_CL0775-0012-0-01_2DDrawing_0001254231.pdf: 19 KB]
- Datenblatt - English [GT25-2630SCF(01)_CL0775-0012-0-01_SpecSheet_0001254230.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT25-2630SCF(01)_CL0775-0012-0-01_SpecSheet_0001254232.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT25-2630SCF(01)_CL0775-0012-0-01_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT25-2630SCF(01)_CL0775-0012-0-01_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]