GT25-32DS-HU/R
CL0775-0044-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT25-32DS-HU/R
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- GT25-32DS-HU/R
- CL-Nummer
- CL0775-0044-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 32
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- 37.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.8 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 42 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.1328 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 210 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT25-32DS-HU/R_CL0775-0044-6-00_2DDrawing_0000968792.pdf: 46 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT25-32DS-HU/R_CL0775-0044-6-00_2DDrawing_0000746454.pdf: 46 KB]
- Datenblatt - English [GT25-32DS-HU/R_CL0775-0044-6-00_SpecSheet_0000247075.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT25-32DS-HU/R_CL0775-0044-6-00_SpecSheet_0001060285.pdf: 125 KB]