Global icon

GT25-12DS-HU/R(50)

CL0775-0062-8-50

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT25-12DS-HU/R(50)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 21, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT25-12DS-HU/R(50)
  • CL-Nummer
  • CL0775-0062-8-50
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 12
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • 15.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • Steckverbinderhöhe
  • 15.8 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
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
  • Gehäuse
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 108 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.815 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 540 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • Mold : PPE .