GT25H2-20DP-2.2H(10)
CL0775-0080-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT25H2-20DP-2.2H(10)
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
- GT25H2-20DP-2.2H(10)
- CL-Nummer
- CL0775-0080-0-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.1 mm
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 16.35 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.0 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0.64 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.854 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Solder tab:DIP
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT25H2-20DP-2.2H(10)_CL0775-0080-0-10_2DDrawing_0001294198.pdf: 136 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT25H2-20DP-2.2H(10)_CL0775-0080-0-10_2DDrawing_0001294197.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - English [GT25H2-20DP-2.2H(10)_CL0775-0080-0-10_SpecSheet_0001301334.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT25H2-20DP-2.2H(10)_CL0775-0080-0-10_SpecSheet_0001283688.pdf: 145 KB]