GT25H2-24DP-2.2H(99)
CL0775-0081-2-99
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT25H2-24DP-2.2H(99)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 12, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT25H2-24DP-2.2H(99)
- CL-Nummer
- CL0775-0081-2-99
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.1 mm
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 36.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 19.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Verriegelungsstift
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0.64 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 5.545 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Side gate housing .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT25H2-24DP-2.2H(99)_CL0775-0081-2-99_2DDrawing_0001209351.pdf: 138 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2H(99)_CL0775-0081-2-99_2DDrawing_0001209350.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - English [GT25H2-24DP-2.2H(99)_CL0775-0081-2-99_SpecSheet_0001209353.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2H(99)_CL0775-0081-2-99_SpecSheet_0001209352.pdf: 142 KB]