GT25H2-24DP-2.2V
CL0775-0083-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT25H2-24DP-2.2V
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 11, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT25H2-24DP-2.2V
- CL-Nummer
- CL0775-0083-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.2 mm
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 36.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.25 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.8 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0.64 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 35 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 6.367 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 315 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Solder tab:DIP
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_2DDrawing_0001209982.pdf: 154 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_2DDrawing_0000628849.pdf: 154 KB]
- Datenblatt - English [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_SpecSheet_0001291887.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_SpecSheet_0001111708.pdf: 147 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_3DDrawing_IGES_0001236104I.zip: 1,274 KB]
- 3D-Modell (STEP) [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_3DDrawing_STEP_0001236104S.zip: 514 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_Footprint_Allegro_0001474105.zip: 147 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder