Global icon

GT25H2-40DP-2.2V

CL0775-0085-3-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT25H2-40DP-2.2V
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 27, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • GT25H2-40DP-2.2V
  • CL-Nummer
  • CL0775-0085-3-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 40
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.2 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.2 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 54.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.25 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 18.8 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • Zinn
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
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
  • 0.64 mm
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 28 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 9.267 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 252 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • Solder tab:DIP