HVH-280-2/2S-HU(A)
CL0778-0508-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HVH-280-2/2S-HU(A)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 29, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HVH-280-2/2S-HU(A)
- CL-Nummer
- CL0778-0508-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8, IP X9K
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 30
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 9.5 mm
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
- Bestückungsseite
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
- 120 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Orange
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 3.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 25.74 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.09 mm
- Steckverbinderbreite
- 41.05 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 16.145 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HVH-280-2/2S-HU(A)_CL0778-0508-0-00_2DDrawing_0001310624.pdf: 111 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HVH-280-2/2S-HU(A)_CL0778-0508-0-00_2DDrawing_0001273581.pdf: 102 KB]
- Datenblatt - English [HVH-280-2/2S-HU(A)_CL0778-0508-0-00_SpecSheet_0001322330.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HVH-280-2/2S-HU(A)_CL0778-0508-0-00_SpecSheet_0001322329.pdf: 143 KB]