Global icon

HVH-280-3P-6.5DS

CL0778-0700-0-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HVH-280-3P-6.5DS
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 23, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • HVH-280-3P-6.5DS
  • CL-Nummer
  • CL0778-0700-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 3
  • Betriebsstrom
  • 30.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 600.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 600.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 6.5 mm
  • Kontaktabstand
  • 6.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 27.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 20.85 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.69 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Verriegelungsstift
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
  • 1.0 μm
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 3.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 2200 V Max.
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
  • 2.8 mm
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 560 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 4.62 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 560 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung